1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ I/O เทอร์มินอลบล็อค MELSEC (เทอร์มินอลบล็อค MELSEC-Q และ คอนเนคเตอร์ 20P พร้อม สายไฟ 18 คอร์/แกน)

สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ I/O เทอร์มินอลบล็อค MELSEC (เทอร์มินอลบล็อค MELSEC-Q และ คอนเนคเตอร์ 20P พร้อม สายไฟ 18 คอร์/แกน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,296.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สายไฟ ง่าย ข้อต่อลด เวลา อุปกรณ์สายไฟ: ตัวควบคุม ที่ตั้งโปรแกรมได้และ เทอร์มินอลบล็อค แยกสายสามารถต่อสายได้อย่างง่ายดายโดยใช้ สายไฟ เฉพาะด้าน
บุญ 1: สายไฟ นี้ใช้เชื่อมต่อ โมดูล I/O ชนิด เทอร์มินอลบล็อค MELSEC-Q ซีรี่ส์ และเทอร์ เทอร์มินอลบล็อค
บุญ 2: สายไฟ มี เทอร์มินอลบล็อค MELSEC-Q ซีรีส์ ซึ่งทำให้การใส่/การถอดทำได้ง่าย
บุญ 3: สามารถให้ กระแสไฟฟ้า 2 A สำหรับสัญญาณและ 8 A สำหรับส่วนรวม
บุญ 4: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ คือ 9.3 มม. ช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ ในแผงควบคุมได้ง่าย

รหัสสินค้า
FA-CBL20TDSALE
FA-CBL25TDSALE
FA-CBL30TDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)

฿ 2,296.00

฿ 1,207.93

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 2,413.00

฿ 1,269.96

PLC CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5

฿ 2,530.00

฿ 1,332.05

PLC CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายเคเบิลเชื่อมต่อ การใช้งาน อุปกรณ์ การลดการเชื่อมต่อสายไฟ ชุดอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ โปรแกรม ตัวควบคุม MELSEC iQ-R / MELSEC-Q