1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต/ เอาต์พุต ซิงค์ร่วมที่เป็นบวกของ MELSEC (คอนเนคเตอร์ FCN 40P และคอนเนคเตอร์ MIL 20P สองตัว แตกแขนงที่ด้าน คอนเนคเตอร์ MIL 20P)

PLCOPTIONUNIT

สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต/ เอาต์พุต ซิงค์ร่วมที่เป็นบวกของ MELSEC (คอนเนคเตอร์ FCN 40P และคอนเนคเตอร์ MIL 20P สองตัว แตกแขนงที่ด้าน คอนเนคเตอร์ MIL 20P)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,385.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดึง สายไฟ แบบกลม 40 คอร์/แกน ออกจาก โมดูล I/O ชนิดของคอนเนคเตอร์ FCN 40P ซีรีส์ MELSEC ปลาย สายไฟ อีกข้างแยกออกเป็นสองคอนเนคเตอร์ MIL 20P ซึ่งแต่ละคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับ เทอร์มินอลบล็อค 16 จุดเฉพาะของ MELSEC
บุญ 1: การดึง สายไฟ ในแนวตั้งช่วยป้องกัน หน้าสัมผัส ที่ไม่ดี การหลุด หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกิดจาก ความตึง ที่ปลายด้านบนของสาย ขดลวด คอร์/แกน ของ สายไฟ จาก คอนเนคเตอร์ FCN 40P
บุญ 2: ไม่สามารถใช้ สายไฟ นี้กับ เทอร์มินอลบล็อค ต่อสายแบบแยก 20 จุดสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

รหัสสินค้า
FA-CBL50FM2V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,385.00

฿ 1,781.86

PLCOPTIONUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายเคเบิลเชื่อมต่อ ความยาว(ม.) 5 การใช้งาน อุปกรณ์ การลดการเชื่อมต่อสายไฟ
ชุดอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ โปรแกรม ตัวควบคุม MELSEC iQ-R / MELSEC iQ-F / MELSEC-Q / MELSEC-F / MELSEC-L

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-CBL50FM2V ในชุด สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต/ เอาต์พุต ซิงค์ร่วมที่เป็นบวกของ MELSEC (คอนเนคเตอร์ FCN 40P และคอนเนคเตอร์ MIL 20P สองตัว แตกแขนงที่ด้าน คอนเนคเตอร์ MIL 20P)