1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุตทั่วไปเชิงลบของ MELSEC (คอนเนคเตอร์ D-sub 37P และ คอนเนคเตอร์ MIL 40P)

PLC CABLE

สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุตทั่วไปเชิงลบของ MELSEC (คอนเนคเตอร์ D-sub 37P และ คอนเนคเตอร์ MIL 40P)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,124.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สายไฟ ง่าย ข้อต่อลด เวลา อุปกรณ์สายไฟ: ตัวควบคุม ที่ตั้งโปรแกรมได้และ เทอร์มินอลบล็อค แยกสายสามารถต่อสายได้อย่างง่ายดายโดยใช้ สายไฟ เฉพาะด้าน
บุญ 1: สายไฟ นี้ใช้เชื่อมต่อ โมดูล อินพุตร่วมเชิงลบ ชนิดของคอนเนคเตอร์ MELSEC ซีรีส์ D-sub 37P และแผงขั้วต่อเทอร์มินัล เทอร์มินอลบล็อค 32 จุดแยกเฉพาะของ MELSEC
บุญ 2: ไม่สามารถใช้ สายไฟ นี้กับ เทอร์มินอลบล็อค ต่อสายแบบแยก 40 จุดสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
บุญ 3: นอกจากนี้ยังมีความยาว สายไฟ นอกเหนือจากความยาวของสายเคเบิล มาตรฐาน อีกด้วย

รหัสสินค้า
FA-CBL50DMFX SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,124.00

฿ 2,170.05

PLC CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ 40- คอร์/แกน; ลบอินพุตทั่วไป ชนิด สายเคเบิลเชื่อมต่อ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ D-sub
การใช้งาน อุปกรณ์ การลดการเชื่อมต่อสายไฟ ชุดอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ โปรแกรม ตัวควบคุม MELSEC iQ-R / MELSEC-Q / MELSEC-L ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์: สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ F.A (MEEFAN)
CE ไม่อยู่ในขอบเขต UL/cUL สอดคล้อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-CBL50DMFX ในชุด สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุตทั่วไปเชิงลบของ MELSEC (คอนเนคเตอร์ D-sub 37P และ คอนเนคเตอร์ MIL 40P)