(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Mitsubishi Melsec/bejer electronics SC-06N สายไฟ โปรแกรม HMI
สายไฟ การเขียนโปรแกรมสำหรับ Mitsubishi / beajers mac 10 / mac 12 etc HMI's
วัตถุ สำคัญเมื่อตั้งโปรแกรม MAC10 / MAC12 / MAC40
การเชื่อมต่อสายไฟ RS232 กับ PC ผ่าน คอนเนคเตอร์ D 25 ทาง
ชนิด | สายไฟ โปรแกรมมิ่ง | H x L x W(mm) | 20 x 150 x 150 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.26 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC-06N ในชุด สายไฟ วงจรแปลงไฟ Bejer PC-RS232C เป็น MTA100 RS42
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง