1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ยูนิตกำเนิดพัลส์ FX-1PG

PULSE OUTPUT UNIT

ยูนิตกำเนิดพัลส์ FX-1PG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,775.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· หน่วยกำเนิดพัลส์ FX-1PG (PGU) ดำเนินการ การวางตำแหน่ง อย่างง่ายของ แกน อิสระ (ไม่ใช่ อุปกรณ์ควบคุม การแก้ไขระหว่างหลายแกน) โดยการจ่ายพัลส์ในปริมาณที่กำหนด (สูงสุด 100 kHz) เพื่อขับเคลื่อนแอมพลิฟายเออร์สำหรับเซอร์โวหรือสเต็ป มอเตอร์
· FX-1PG ถูกต่อพ่วงเป็นส่วนขยายของ ตัวควบคุม แบบตั้งโปรแกรมได้ซีรีส์ FX/FX2C (PC) และแนบ FX2N-1PG เป็นส่วนขยายกับ PC ซีรีส์ FX2N/FX2NC/FX3U/FX3UC PGU แต่ละตัวทำหน้าที่เป็น บล็อค พิเศษที่ถ่ายโอนข้อมูลกับ PC โดยใช้คำสั่ง FROM/TO และใช้อินพุตหรือเอาต์พุต 8 จุด สำหรับจำนวนของ PGU ที่เชื่อมต่อกับ PLC โปรดดูคู่มือของ PLC ที่จะเชื่อมต่อ
· PGU มีขั้วต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการระบุ การวางตำแหน่ง ที่ต้องการการตอบสนองความเร็วสูง เช่นเดียวกับขั้วต่อที่ใช้สำหรับเอาต์พุตพัลส์เทรน การดำเนินการ I/O ทั่วไปอื่นๆ จะถูกควบคุมผ่าน PLC
· เนื่องจากโปรแกรมทั้งหมดสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม การวางตำแหน่ง ดำเนินการใน PC PGU จึงไม่จำเป็นต้องมีแผงการสอน เฉพาะด้าน ฯลฯ เป็น เครื่องมือเขียนโปรแกรม สำหรับ PLC อุปกรณ์ต่อไปนี้มีให้ใช้โดยไม่ต้องดัดแปลง
· GOT สามารถเชื่อมต่อหน่วยการเข้าถึงข้อมูลกับ PLC เพื่อ คลองเลื่อย หรือแสดงข้อมูล การวางตำแหน่ง

รหัสสินค้า
FX-1PG SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,775.00

฿ 7,249.78

PULSE OUTPUT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก(กิโลกรัม) ประมาณ 0.3 สกรูเทอร์มินอล M3.5 แรงบิดขันแน่นเทอร์มินอลสกรู(N⋅m) 0.5 ถึง 0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX-1PG ในชุด ยูนิตกำเนิดพัลส์ FX-1PG