(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ FR-A500 เป็น อินเวอร์เตอร์ ขั้นสูงรุ่นใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีดั้งเดิมของ Mitsubishi electric เข้ากับประโยชน์ของความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมามากมาย เริ่มต้นด้วย อินเวอร์เตอร์ ฟลักซ์ แม่เหล็กขั้นสูง ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความแม่นยำสูงที่ความเร็วต่ำเป็นพิเศษ Mitsubishi ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงหลายด้านเพื่อให้ซีรีส์นี้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ด้วย สเปค ระดับสูงสุดที่น่าอัศจรรย์ ซีรี่ส์ใหม่นี้เปิดพื้นที่ใหม่ของศักยภาพสำหรับ อินเวอร์เตอร์ ในศตวรรษที่ 21
บังคับความจุ มอเตอร์(กิโลวัตต์) | 0.4 | Class แรงดันขาเข้า | 3 เฟส 400 V | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
กำลัง เอาต์พุต อันดับเอาท์พุท(kVA) | 1.1 | เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า | 150% เป็นเวลา 60 วินาที 200% เป็นเวลา 0.5 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุต | 3 เฟส 380 - 480 V 50 Hz/ 60 Hz |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ เครื่องวัดความถี่ กระแสสลับอินพุต | 3 เฟส 380 - 480 V 50 Hz/ 60 Hz | ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่อนุญาต | 323 - 528 โวลต์ 50 เฮิร์ต/ 60 เฮิร์ต | ความผันผวนของ เครื่องวัดความถี่ ที่อนุญาต(%) | ± 5 |
ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย(kVA) | 1.5 | โครงสร้างในการป้องกัน (JEM 1030) | ชนิด ปิดสนิท (IP20, NEMA1) | ระบบ ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยตนเอง |
มวล โดยประมาณ(กิโลกรัม) | 3.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-A540-0.4K ในชุด อินเวอร์เตอร์, Class 400 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง