1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO AV สเตอริโอ 1/4 ตัวเมีย เป็นสเตอริโอ 3.5 มม. เกลียวนอก

AV ADAPTERS

อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO AV สเตอริโอ 1/4 ตัวเมีย เป็นสเตอริโอ 3.5 มม. เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 185.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = เสียง
แปลงจากประเภท = 1/4 ในสเตอริโอ
แปลงเป็นประเภท = สเตอริโอ 3.5 มม
แปลงเพศ = ตัวเมีย
แปลงเพศ = เกลียวนอก
ต่อท้าย 1 จำนวนตัวเชื่อมต่อ = 1
ต่อท้าย 2 จำนวนตัวเชื่อมต่อ = 1
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล
วัสดุ ตัวเสื้อ = ทองเหลือง

รหัสสินค้า
392655 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 185.45

฿ 130.91

AV ADAPTERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 392655 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO AV สเตอริโอ 1/4 ตัวเมีย เป็นสเตอริโอ 3.5 มม. เกลียวนอก