(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด = 0.8 มม
เปอร์เซ็นต์ สายนำไฟฟ้า = 0%
แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ = ขดลวด
จุดหลอมเหลว = 227° ซ
เปอร์เซ็นต์เงิน = 3%
เปอร์เซ็นต์ ดีบุก = 96.5%
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ = 18 ก
เปอร์เซ็นต์เนื้อหา ฟลักซ์ = 3.3%
เปอร์เซ็นต์ ทองแดง = 0.5%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8183204 ในชุด ขดลวด RS PRO ตะกั่วบัดกรี ปลอดสารตะกั่ว สารตะกั่ว 0.8 มม. จุดหลอมเหลว 227°C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง