(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด = 0.5 มม
เปอร์เซ็นต์ สายนำไฟฟ้า = 40%
แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ = ขดลวด
จุดหลอมเหลว = 183°C
เปอร์เซ็นต์ ดีบุก = 60%
ประเภท ฟลักซ์ = ยางสน
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ = 250 ก
เปอร์เซ็นต์เนื้อหา ฟลักซ์ = 2.2%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1796656 ในชุด ขดลวด RS PRO สายนำไฟฟ้า ตะกั่วบัดกรี 0.5 มม. จุดหลอมเหลว 183°C (179-6656)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง