1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ ตรวจสอบแรงดัน รางปีกนก (DIN Rail) 48 ถึง 63 Hz 1 เฟส SPDT

MONITORING RELAYS

รีเลย์ ตรวจสอบแรงดัน รางปีกนก (DIN Rail) 48 ถึง 63 Hz 1 เฟส SPDT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,592.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การใช้งาน ตรวจสอบ = แรงดันไฟฟ้า
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPDT
ความไวของแรงดันไฟฟ้า = แรงดันเกิน, แรงดันตก
เฟสไฟฟ้า = 1
หน่วงเวลา = 0.2 → 10 วินาที
ชุด = L
ความสูง = 89 มม

รหัสสินค้า
1026131 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,592.64

฿ 3,728.61

MONITORING RELAYS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1026131 ในชุด รีเลย์ ตรวจสอบแรงดัน รางปีกนก (DIN Rail) 48 ถึง 63 Hz 1 เฟส SPDT