1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO 5.5 kW DOL สตาร์ทเตอร์, 400 V AC, 3 เฟส, IP65

DOL STARTER

RS PRO 5.5 kW DOL สตาร์ทเตอร์, 400 V AC, 3 เฟส, IP65
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,067.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 5.5 กิโลวัตต์
ชนิด สตาร์ทเตอร์ มอเตอร์ = DOL
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 400 V ac
ระยะ = 3
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 9 → 14 A
ระดับ IP = IP65
จำนวนเสา = 3P
การทำงานของ มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ = อัตโนมัติ
คุณสมบัติเพิ่มเติม = ไม่รวม สวิตช์ ตัดการเชื่อมต่อ
ความยาวรวม = 193 มม
สิ่งที่แนบมา = ใช่
ความกว้างโดยรวม = 88 มม
ความลึกรวม = 134 มม
ตรงตามมาตรฐาน = IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, สอดคล้องตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า
7255507 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,067.68

฿ 2,045.22

DOL STARTER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7255507 ในชุด RS PRO 5.5 kW DOL สตาร์ทเตอร์, 400 V AC, 3 เฟส, IP65