1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์ , 400 V AC, 3 เฟส, IP20

SOFT STARTER

RS PRO ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์ , 400 V AC, 3 เฟส, IP20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,545.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 2.2 กิโลวัตต์
แบบ มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ = ซอฟต์สตาร์ท
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 460 V ac
ระยะ = 3
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 5.5 A
ระดับ IP = IP20
ความยาวรวม = 120 มม
ความกว้างโดยรวม = 45 มม
ความลึกรวม = 75 มม

รหัสสินค้า
2096356 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9,545.35

฿ 6,363.88

SOFT STARTER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2096356 ในชุด RS PRO ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์ , 400 V AC, 3 เฟส, IP20