1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO 1.5 kW สตาร์ทเตอร์ DOL , 240 V AC, 1 เฟส, IP55

DOL STARTER

RS PRO 1.5 kW สตาร์ทเตอร์ DOL , 240 V AC, 1 เฟส, IP55
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,033.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 1.5 กิโลวัตต์
ชนิด สตาร์ทเตอร์ มอเตอร์ = DOL
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 240 V ac
เฟส = 1
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 → 13 A
ระดับ IP = IP55
จำนวนเสา = 3P
ฟังก์ชัน สตาร์ทเตอร์ มอเตอร์ = คู่มือ
ความยาวรวม = 104 มม
สิ่งที่แนบมา = ใช่
ความกว้างโดยรวม = 174 มม
ความลึกรวม = 134 มม
ตรงตามมาตรฐาน = BS EN 60947/60529, IEC 947

รหัสสินค้า
9094098 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,033.60

฿ 4,022.60

DOL STARTER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9094098 ในชุด RS PRO 1.5 kW สตาร์ทเตอร์ DOL , 240 V AC, 1 เฟส, IP55