(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สิ้นสุด / ไม่สิ้นสุด = สิ้นสุด
ประเภท โคแอ็กเชียล = RG59
คอนเนคเตอร์ A = BNC
คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B = BNC
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 6.15 มม
คอนเนคเตอร์ B เพศ = เกลียวนอก
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ = 75 Ω
การลดทอน = 0.43 dB/m @ 50 MHz
ความยาว = 500 มม
สี เปลือก = ดำ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -20 → +80°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1222147 ในชุด สายโคแอกเชียล BNC เกลียวนอก RS PRO เป็น สายสัญญาณดิจิตอล BNC เกลียวนอก RG59, 75 Ω, 500 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง