1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สายสัญญาณดิจิตอล RS PRO , RG178B/U, 50 Ω

COAXIAL CABLE

สายสัญญาณดิจิตอล RS PRO , RG178B/U, 50 Ω
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,861.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ยุติ / ไม่สิ้นสุด = ไม่สิ้นสุด
ประเภท โคแอ็กเชียล = RG178B/U
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 1.85 มม
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ = 50 Ω
การลดทอน = 151 dB @ 1 GHz
สี เปลือก = สีน้ำตาล
ชนิดเกลียว ตัวนำ = ควั่น
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -70°C

รหัสสินค้า
9060635 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 12,861.98

฿ 8,575.08

COAXIAL CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9060635 ในชุด สายสัญญาณดิจิตอล RS PRO , RG178B/U, 50 Ω