1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ XLR ที่ คอนเนคเตอร์ สายไฟ RS PRO ตัวเมีย 250 V AC 4 ทาง กระบวนการชุบผิวเงิน

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ XLR ที่ คอนเนคเตอร์ สายไฟ RS PRO ตัวเมีย 250 V AC 4 ทาง กระบวนการชุบผิวเงิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 455.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 4
เพศ = ตัวเมีย
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
สี = ดำ
ชุบผิวหน้าสัมผัส = เงิน
วัสดุ ตัวเสื้อ = สังกะสี
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V ac
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C

รหัสสินค้า
458-014 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 455.44

฿ 321.50

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 458-014 ในชุด คอนเนคเตอร์ XLR ที่ คอนเนคเตอร์ สายไฟ RS PRO ตัวเมีย 250 V AC 4 ทาง กระบวนการชุบผิวเงิน