1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO LC ถึง LC ดูเพล็กซ์ สายไฟ ไฟเบอร์ออปติก OS1 โหมด เดียว 9/125µm สีเหลือง 5 ม.

FIBRE OPTIC CABLE

RS PRO LC ถึง LC ดูเพล็กซ์ สายไฟ ไฟเบอร์ออปติก OS1 โหมด เดียว 9/125µm สีเหลือง 5 ม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,222.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 5 ม
โหมด โหมด
สิ้นสุด / ไม่สิ้นสุด = สิ้นสุด
คอนเนคเตอร์ B = LC
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน = 9/125µm
สี เปลือก = สีเหลือง
โครงสร้าง สายไฟ = ดูเพล็กซ์
คอนเนคเตอร์ A = LC
ประเภทไฟเบอร์ = OS1
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
การลดทอน = 0.38 dB

รหัสสินค้า
135660 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,222.96

฿ 863.29

FIBRE OPTIC CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 135660 ในชุด RS PRO LC ถึง LC ดูเพล็กซ์ สายไฟ ไฟเบอร์ออปติก OS1 โหมด เดียว 9/125µm สีเหลือง 5 ม.