1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ ไฟเบอร์ออปติก RS PRO ST ถึง ST ดูเพล็กซ์หลาย โหมด OM2 , 50/125µm, สีส้ม, 2 ม.

FIBRE OPTIC CABLE

สายไฟ ไฟเบอร์ออปติก RS PRO ST ถึง ST ดูเพล็กซ์หลาย โหมด OM2 , 50/125µm, สีส้ม, 2 ม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,231.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 2 ม
โหมด การแพร่กระจาย = หลาย โหมด
สิ้นสุด / ไม่สิ้นสุด = สิ้นสุด
คอนเนคเตอร์ B = ST
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน = 50/125µm
สี เปลือก = ส้ม
โครงสร้าง สายไฟ = ดูเพล็กซ์
คอนเนคเตอร์ A = ST
ประเภทไฟเบอร์ = OM2
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
การลดทอน = 0.8 เดซิเบล
รัศมีโค้งต่ำสุด = 30 มม

รหัสสินค้า
5357288 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,231.84

฿ 869.56

FIBRE OPTIC CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5357288 ในชุด สายไฟ ไฟเบอร์ออปติก RS PRO ST ถึง ST ดูเพล็กซ์หลาย โหมด OM2 , 50/125µm, สีส้ม, 2 ม.