(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
จำนวนวิธี = 12
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 5 → 32 A
ขนาด ขดลวด = 10 AWG
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
ชนิดที่มีการยึดติด = แขวนอิสระ, อุปกรณ์ติดตั้งตู้
หลอมรวม = ไม่
วัสดุ = PE
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 380 V
สี = ธรรมชาติ
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 763-8116 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค RS PRO 12 ทิศทาง 5 ถึง 32 A ขั้วต่อ สกรู 10 AWG แขวนอิสระ ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง