(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
จำนวนวิธี = 12
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 41 ก
ขนาด ขดลวด = 4 มม.²
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู ลง
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
หลอมรวม = ไม่
วัสดุ = ไนล่อน
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 400 V
การป้องกัน ขดลวด = ใช่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +140°C
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = นิกเกิล
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 464-9766 ในชุด RS PRO 12-way non-fused เทอร์มินอลบล็อค, 41 A, สกรู down terminal, 6 mm², รูทะลุ, 140°C อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง