(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
จำนวนวิธี = 10
ขนาด ขดลวด = 10 มม.²
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
หลอมรวม = ไม่
วัสดุ = PC
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 450 V
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
ปิด = ใช่
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 868-0758 ในชุด RS PRO ขั้วต่อแบบไม่มีฟิวส์ 10 ทิศทาง เทอร์มินอลบล็อค สกรู 10 มม.² ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง