(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
จำนวนวิธี = 10
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 24 ก
ขนาด ขดลวด = 1.5 มม.²
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
หลอมรวม = ไม่
วัสดุ = PC
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 450 V
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = +85°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +130°C
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 786-9196 ในชุด RS PRO 10-way non-fusion เทอร์มินอลบล็อค, 24 A, ขั้วต่อ สกรู , 1.5 มม.²
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง