1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO สายไฟ คทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เซนเซอร์ M12 ตัวเมีย แบบตรง ไปยัง เกลียวนอก RJ45 , 4 คอร์/แกน ร์ , พีวีซี, 5 ม.

CABLE ASSEMBLIES

RS PRO สายไฟ คทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เซนเซอร์ M12 ตัวเมีย แบบตรง ไปยัง เกลียวนอก RJ45 , 4 คอร์/แกน ร์ , พีวีซี, 5 ม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,127.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คอนเนคเตอร์ A = M12
คอนเนคเตอร์ B = RJ45
คอนเนคเตอร์ A เพศ = ตัวเมีย
คอนเนคเตอร์ B เพศ = เกลียวนอก
การวางแนว คอนเนคเตอร์ A = แบบตรง
จำนวนคอร์ = 4
การเข้ารหัส = D
ป้องกัน = ชนิดมีชิลด์
ความยาว = 5 ม
วัสดุ เปลือก = พีวีซี
ระดับ IP = IP20, IP67
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 6.5 มม

รหัสสินค้า
2017147 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,127.08

฿ 2,084.82

CABLE ASSEMBLIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2017147 ในชุด RS PRO สายไฟ คทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เซนเซอร์ M12 ตัวเมีย แบบตรง ไปยัง เกลียวนอก RJ45 , 4 คอร์/แกน ร์ , พีวีซี, 5 ม.