(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
หน้าสัมผัส คอนฟิกูเรชัน = ขั้ว เดี่ยว ดับเบิลโยน (SPDT)
การทำงานของ สวิตช์ = เปิด-ปิด-เปิด
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 5 A @ 250 V ac
ชนิดที่มีการยึดติด = PCB
ชนิดมีขั้ว = รูทะลุ
ความยาวหัวขับ = หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มม
วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ทองเหลือง
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม
อายุการใช้งานเครื่องกล = 40,000 รอบ
ชนิดที่มีการยึดติด | PCB | ความยาว หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์(mm) | 10.41 | ความต้านทานหน้าสัมผัส(mΩ) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ การทำงาน | เปิด-ปิด-เปิด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC250 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 5 |
แผงตัดเส้นผ่านศูนย์กลาง(mm) | 6.35 | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 401-670 | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ทองเหลือง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 401-670 ในชุด สวิตช์โยก RS PRO SPDT , เปิด-ปิด-เปิด, PCB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง