1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO 10x USB A พอร์ตเชื่อมต่อ ฮับ, USB 2.0 - ขับเคลื่อนด้วย ต่อเชื่อมแบบบัส USB

USB HUBS

RS PRO 10x USB A พอร์ตเชื่อมต่อ ฮับ, USB 2.0 - ขับเคลื่อนด้วย ต่อเชื่อมแบบบัส USB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,751.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
มาตรฐาน USB = USB 2.0
จำนวนพอร์ต USB = 10
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ USB = USB A
แหล่งจ่ายไฟ = ต่อเชื่อมแบบบัส USB

รหัสสินค้า
1447996 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,751.17

฿ 2,500.91

USB HUBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1447996 ในชุด RS PRO 10x USB A พอร์ตเชื่อมต่อ ฮับ, USB 2.0 - ขับเคลื่อนด้วย ต่อเชื่อมแบบบัส USB