1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ขาตั้งจอมอนิเตอร์ VESA ติดตั้งแบบยึดกับโต๊ะ พร้อมแขนต่อ

SINGLE LCD MONITOR ARM

RS PRO ขาตั้งจอมอนิเตอร์ VESA ติดตั้งแบบยึดกับโต๊ะ พร้อมแขนต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,490.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พื้นผิวติดตั้ง = โต๊ะ
แขนต่อ = มี
น้ำหนักที่รับได้สูงสุด = 9 กก.
สี = เงิน
ขนาดของ VESA = 75 x 75 มม., 100 x 100 มม.

รหัสสินค้า
1763376 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,490.32

฿ 3,660.40

SINGLE LCD MONITOR ARM 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1763376 ในชุด RS PRO ขาตั้งจอมอนิเตอร์ VESA ติดตั้งแบบยึดกับโต๊ะ พร้อมแขนต่อ