1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ตัว เครื่องนับ , 6 หลัก, 10 Hz, 24 V DC (896-7015)

COUNTER IC

RS PRO ตัว เครื่องนับ , 6 หลัก, 10 Hz, 24 V DC (896-7015)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,292.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 V DC
โหมด นับ = ชีพจร
ประเภทจอแสดงผล = ดิจิตอล
ประเภทอินพุต = แรงดันไฟฟ้า
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = ถอด เทอร์มินอล
วิธีรีเซ็ต = คู่มือ
จำนวนหลัก = 6
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ความสูงของตัวเลข = 4 มม
เครื่องวัดความถี่ นับสูงสุด = 10 Hz
ฟังก์ชั่น = ตัว เครื่องนับ แรงกระตุ้น
ขนาดคัตเอาต์ = 50.8 x 25.7 มม

รหัสสินค้า
896-7015 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,292.99

฿ 1,528.74

COUNTER IC 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 896-7015 ในชุด RS PRO ตัว เครื่องนับ , 6 หลัก, 10 Hz, 24 V DC (896-7015)