1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัว เครื่องนับ มิเตอร์วัดไฟ RS PRO 6 หลัก 50 Hz 10 ถึง 80 V DC (896-6939)

COUNTER IC

ตัว เครื่องนับ มิเตอร์วัดไฟ RS PRO 6 หลัก 50 Hz 10 ถึง 80 V DC (896-6939)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 759.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 10 → 80 V DC
โหมด นับ = ชั่วโมง
ประเภทการแสดงผล = อะนาล็อก
ประเภทอินพุต = แรงดันไฟฟ้า
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = หางปลาแฉก
วิธีรีเซ็ต = ไม่มีการรีเซ็ต
จำนวนหลัก = 6
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ทิศทางการนับ = ขึ้น
ความสูงของตัวเลข = 3.6 มม
เครื่องวัดความถี่ นับสูงสุด = 50 Hz, 60 Hz
ฟังก์ชั่น = มิเตอร์วัดไฟ ชั่วโมง
ช่วงการวัด = 0 → 99999.9h

รหัสสินค้า
896-6939 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 759.11

฿ 535.86

COUNTER IC 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 896-6939 ในชุด ตัว เครื่องนับ มิเตอร์วัดไฟ RS PRO 6 หลัก 50 Hz 10 ถึง 80 V DC (896-6939)