1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัว เครื่องนับ มิเตอร์วัดไฟ RS PRO 6 หลัก 10 ถึง 80 V DC (896-6986)

COUNTER IC

ตัว เครื่องนับ มิเตอร์วัดไฟ RS PRO 6 หลัก 10 ถึง 80 V DC (896-6986)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,676.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 10 → 80 V DC
โหมด นับ = ชั่วโมง
ประเภทจอภาพ = LCD
ประเภทอินพุต = แรงดันไฟฟ้า
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = สกรู
วิธีรีเซ็ต = ระยะไกล
จำนวนหลัก = 6
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้งแบบฝัง, การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ทิศทางการนับ = ขึ้น
ความสูงของตัวเลข = 5 มม
ฟังก์ชั่น = มิเตอร์วัดไฟ ชั่วโมง
ความแม่นยำ มิเตอร์วัดไฟ = ±0.02%

รหัสสินค้า
896-6986 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,676.95

฿ 1,118.02

COUNTER IC 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 896-6986 ในชุด ตัว เครื่องนับ มิเตอร์วัดไฟ RS PRO 6 หลัก 10 ถึง 80 V DC (896-6986)