1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO เครื่องนับ เครื่องนับ, 6 หลัก, 20 kHz, 230 V AC (808-6627)

COUNTER IC

RS PRO เครื่องนับ เครื่องนับ, 6 หลัก, 20 kHz, 230 V AC (808-6627)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,592.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 230 V AC
โหมด นับ = แรงกระตุ้น
ประเภทจอแสดงผล = LED
ประเภทอินพุต = ทรานซิสเตอร์
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = แคลมป์ยึด สกรู
วิธีรีเซ็ต = อัตโนมัติ, แมนนวล
จำนวนหลัก = 6
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
เอาต์พุต / อินเทอร์เฟซ = รีเลย์
นับทิศทาง = สองทิศทาง
ความสูงของตัวเลข = 8 มม., 13.2 มม
เครื่องวัดความถี่ นับสูงสุด = 20 kHz
ช่วงการแสดงผล = 0 → 99.99
ช่วงการวัด = 0 → 99.99

รหัสสินค้า
808-6627 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,592.24

฿ 3,728.35

COUNTER IC 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 808-6627 ในชุด RS PRO เครื่องนับ เครื่องนับ, 6 หลัก, 20 kHz, 230 V AC (808-6627)