1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO USB C เป็น DisplayPort , USB C, 2 จอภาพที่รองรับ - สูงสุด 4K

USB VIDEO ADAPTERS

อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO USB C เป็น DisplayPort , USB C, 2 จอภาพที่รองรับ - สูงสุด 4K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,250.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
มาตรฐาน USB = USB C
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ USB = USB C
จำนวน จอแสดงผล ที่รองรับ = 2
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ วิดีโอ = DisplayPort
ความละเอียด สูงสุด = 3840 x 2160

รหัสสินค้า
2368996 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,250.27

฿ 2,166.96

USB VIDEO ADAPTERS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2368996 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง RS PRO USB C เป็น DisplayPort , USB C, 2 จอภาพที่รองรับ - สูงสุด 4K