1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

จอแสดงผล RS PRO 7-segment LCD สีดำบนพื้นเทา 1 แถว x 3-1/2 ตัวอักษร แบบสะท้อนแสง

DISPLAY OPTION

จอแสดงผล RS PRO 7-segment LCD สีดำบนพื้นเทา 1 แถว x 3-1/2 ตัวอักษร แบบสะท้อนแสง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 691.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทการแสดงผล = 7 ส่วน
เมทริกซ์ ตัวอักษร = 1 แถวคูณ 3-1/2 อักขระ
แถว ตัวอักษร = 1
ความกว้าง ตัวอักษร = 7 มม
ความสูงของพื้นที่การมอง = 18.8 มม
ความลึกภายนอก = 2.9 มม
สีเรืองแสง = สีดำ
ขนาดภายนอก = 50.8 × 2.9 × 30.5 มม
โหมด การแสดงผล = สะท้อนแสง
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
ซีรี่ย์ = PHR

รหัสสินค้า
215-6436 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 691.81

฿ 488.35

DISPLAY OPTION 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 215-6436 ในชุด จอแสดงผล RS PRO 7-segment LCD สีดำบนพื้นเทา 1 แถว x 3-1/2 ตัวอักษร แบบสะท้อนแสง