1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขดลวด ถัก RS PRO ขนาด สตัด M5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มม. 0.2 ม. BS EN 13602:2002, BS4109

BRAIDED EARTH LEAD

ขดลวด ถัก RS PRO ขนาด สตัด M5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มม. 0.2 ม. BS EN 13602:2002, BS4109
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด = 0.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง กระป๋อง
ความยาว = 0.2 ม
ความต้านทาน ตัวนำ = 2349 Ω/กม
ขนาด สตัด = M5
รูปทรง สายไฟ = สายดิน
เป็นไปตามมาตรฐาน = BS EN 13602:2002, BS4109

รหัสสินค้า
489191 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 407.91

฿ 287.94

BRAIDED EARTH LEAD 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 489191 ในชุด ขดลวด ถัก RS PRO ขนาด สตัด M5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มม. 0.2 ม. BS EN 13602:2002, BS4109