(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
พื้นที่หน้าตัด = 0.33 มม.²
สี เปลือก = ดำ
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 22 AWG
คอร์/แกน เกลียว = 7/0.25 มม
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = XLPVC
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 1.28 มม
ความยาว = 100 ม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 150 V
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง กระป๋อง
แบบ ขดลวด = UL1429
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
พฤติกรรมไฟ = ความหน่วงไฟ
ความหนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน = 0.2 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8775358 ในชุด ขดลวด เชื่อมต่อ RS PRO สีดำ 0.33 มม.² , 22 ตะขอ , 7/0.25 มม., 100 ม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง