1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขดลวด สายนำไฟฟ้า ทดสอบ RS PRO สีดำ 0.25 มม.² , 1, 25 ม

TEST LEAD WIRE

ขดลวด สายนำไฟฟ้า ทดสอบ RS PRO สีดำ 0.25 มม.² , 1, 25 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,529.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พื้นที่หน้าตัด = 0.25 มม.²
สี เปลือก = ดำ
เส้น คอร์/แกน = 1
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = ยางซิลิโคน
ความยาว = 25 ม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 500 V (โวลต์)
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง กระป๋อง
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = 200°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C
ประเภท โล่กำบัง = แบบไม่มีชิลด์
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 1.4 ก

รหัสสินค้า
2101263 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,529.67

฿ 1,079.79

TEST LEAD WIRE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2101263 ในชุด ขดลวด สายนำไฟฟ้า ทดสอบ RS PRO สีดำ 0.25 มม.² , 1, 25 ม