1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขดลวด เชื่อมต่อ RS PRO สีดำ 0.2 มม.² , 24 ตะขอ , 11/0.16 มม., 100 ม., พีวีซี

HOOK UP WIRE

ขดลวด เชื่อมต่อ RS PRO สีดำ 0.2 มม.² , 24 ตะขอ , 11/0.16 มม., 100 ม., พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,150.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พื้นที่หน้าตัด = 0.2 มม.²
สี เปลือก = ดำ
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 24 AWG
คอร์/แกน เกลียว = 11/0.16 มม
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 1.4 มม
ความยาว = 100 ม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 300 V
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง กระป๋อง
แบบ ขดลวด = UL1430
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL1430

รหัสสินค้า
8739936 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,150.81

฿ 812.36

HOOK UP WIRE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8739936 ในชุด ขดลวด เชื่อมต่อ RS PRO สีดำ 0.2 มม.² , 24 ตะขอ , 11/0.16 มม., 100 ม., พีวีซี