1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล ระบบสื่อสาร RS PRO - 1 อินพุต 1 เอาต์พุต โปรโตคอล RS485 (D-) โปรโตคอล RS485 (D+) โปรโตคอล RS485 (สอง)

COMMUNICATION MODULE

โมดูล ระบบสื่อสาร RS PRO - 1 อินพุต 1 เอาต์พุต โปรโตคอล RS485 (D-) โปรโตคอล RS485 (D+) โปรโตคอล RS485 (สอง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,168.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สำหรับใช้กับโมดูลลอจิก = RS PRO
จำนวนอินพุต = 1
ประเภทอินพุต = เครื่องวัดระดับน้ำ TTL
แรงดันไฟเลี้ยง = 110 → 240 V ac
จำนวนเอาต์พุต = 1
ประเภทเครือข่าย = ModBus
ประเภท พอร์ตสื่อสาร = RS485
ความจุของโปรแกรม = 250 บรรทัด
ส่วนต่อประสานการเขียนโปรแกรม = คอมพิวเตอร์
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -10°C

รหัสสินค้า
9176383 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,168.32

฿ 1,445.62

COMMUNICATION MODULE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9176383 ในชุด โมดูล ระบบสื่อสาร RS PRO - 1 อินพุต 1 เอาต์พุต โปรโตคอล RS485 (D-) โปรโตคอล RS485 (D+) โปรโตคอล RS485 (สอง)