1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์กลมติด สายไฟ RS PRO, 8 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ M12 , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

MOUNT CIRCULAR CONNECTOR

คอนเนคเตอร์กลมติด สายไฟ RS PRO, 8 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ M12 , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,184.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 8
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
ขนาด คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ = M12
ปลั๊ก/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
ระดับ IP = IP67
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 2 A
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 30 V
การเข้ารหัส = A
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = แฟลชทอง
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C

รหัสสินค้า
2080570 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,184.47

฿ 836.12

MOUNT CIRCULAR CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2080570 ในชุด คอนเนคเตอร์กลมติด สายไฟ RS PRO, 8 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ M12 , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ