1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO สายแพ แพแบนไม่สกรีน 26 ทาง กว้าง 33 มม. ยาว 5 ม

FLAT RIBBON CABLE

RS PRO สายแพ แพแบนไม่สกรีน 26 ทาง กว้าง 33 มม. ยาว 5 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิด สายแพ = แบน
พิทช์ ทช์ = 1.27 มม
ยุติ / ไม่สิ้นสุด = ไม่สิ้นสุด
จำนวนวิธี = 26
ฉาย/ไม่ฉาย = ไม่ฉาย
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 28
ความยาว = 5 ม
ความกว้าง = 33 มม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 300 V
คอร์/แกน เกลียว = 7/0.13 มม

รหัสสินค้า
2899925 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 786.99

฿ 555.54

FLAT RIBBON CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2899925 ในชุด RS PRO สายแพ แพแบนไม่สกรีน 26 ทาง กว้าง 33 มม. ยาว 5 ม