1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO 96 ทางสองด้าน DIN 41612 กระดาน ขยาย กระดาน ขยาย FR4 281.6 × 233.4 × 1.6 มม.

EXTENDER BOARDS & ADAPTERS

RS PRO 96 ทางสองด้าน DIN 41612 กระดาน ขยาย กระดาน ขยาย FR4 281.6 × 233.4 × 1.6 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54,684.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = กระดาน ขยาย
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = DIN 41612
จำนวนผู้ติดต่อ = 96
วัสดุฐาน = ลามิเนตผ้า อีพอกซี่ใยแก้ว
จำนวนด้าน = 2
ขนาด = 281.6 × 233.4 × 1.6 มม
ความหนาของ ทองแดง = 35µm
เกรด วัสดุ FR = FR4
ความยาว = 281.6 มม
ความหนา = 1.6 มม
ความกว้าง = 233.4 มม

รหัสสินค้า
1004378 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 54,684.75

฿ 36,458.32

EXTENDER BOARDS & ADAPTERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1004378 ในชุด RS PRO 96 ทางสองด้าน DIN 41612 กระดาน ขยาย กระดาน ขยาย FR4 281.6 × 233.4 × 1.6 มม.