(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ใน = 5.3 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 1.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 16AWG
ขนาด สตัด = M5
สี = สีฟ้า
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
ความหนา = 0.8 มม
ความยาวรวม = 21 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | ขนาด สตัด | M5 |
---|---|---|---|---|---|
RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 534-575 | สอดคล้องขนาด ขดลวด | 2.5 ถึง 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 534-575 ในชุด หางปลากลม แบบมีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด M5 ขนาด ขดลวด 1.5 มม.² ถึง 2.5 มม.² สีน้ำเงิน ความยาว 21 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง