1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หางปลากลม แบบมีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด 5.3 มม. ขนาด ขดลวด 1.5 มม.² ถึง 2.5 มม.² สีน้ำเงิน ความยาว 20 มม.【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

INSULATED RING TERMINAL

หางปลากลม แบบมีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด 5.3 มม. ขนาด ขดลวด 1.5 มม.² ถึง 2.5 มม.² สีน้ำเงิน ความยาว 20 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 663.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = ไนล่อน
เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ใน = 5.3 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 1.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 16AWG
ขนาด สตัด = 5.3 มม
สี = สีฟ้า
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
ความหนา = 0.8 มม
ความยาวรวม = 20 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +105°C

รหัสสินค้า
1787261 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 663.96

฿ 468.69

INSULATED RING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1787261 ในชุด หางปลากลม แบบมีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด 5.3 มม. ขนาด ขดลวด 1.5 มม.² ถึง 2.5 มม.² สีน้ำเงิน ความยาว 20 มม.