(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CPX-4DA |
CPX-8DA |
CPX-8DA-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่อง เอาต์พุต | พาวเวอร์ซัพพลาย สูงสุดต่อ ช่อง | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ขนาดเกลียว DC (V) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,939.36 | OUTPUT MODULE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 4 | ประเภท 16 mA | 1 A ( วงจรทดสอบโหลด 24 W ) | 195754 | 42 | ||
฿ 6,634.53 | OUTPUT MODULE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 8 | ประเภท 16 mA | 0.5 A ( วงจรทดสอบโหลด 12 W ) | 541482 | 49 | ||
฿ 7,171.73 | OUTPUT MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | ประเภท 34 mA | 2.1 A ( วงจรทดสอบโหลด 50 W ) ต่อ ช่อง คู่ | 550204 | 48 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PA- เสริมแรง PC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 18-30 | การใช้กระแสไฟฟ้า ภายในที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่ ขนาดเกลียว | 24 |
---|---|---|---|---|---|
การแยกไฟฟ้าระหว่าง ช่อง และ ต่อเชื่อมแบบบัส ภายใน | ใช่ เมื่อใช้ฟีดกลาง | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -2 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 70 |
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) | 50 | ระดับการป้องกัน | ขึ้นอยู่กับ บล็อคแยกหลายทาง |
การสลับลอจิกที่เอาต์พุต | PNP (สวิตช์บวก) | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ (เมื่อติดตั้ง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง