(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CPX-GE-EV |
CPX-GE-EV-S |
CPX-GE-EV-S-7/8-4POL |
CPX-GE-EV-S-7/8-5POL |
CPX-GE-EV-S-VL |
CPX-GE-EV-V |
CPX-M-GE-EV |
CPX-M-GE-EV-FVO |
CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL |
CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ประเภทของการติดตั้ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | พาวเวอร์ซัพพลาย สูงสุด (A) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 743.84 | INTERLINK BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | PA- เสริมแรง | ก้าน ผูก | - | - | - | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ | 195742 | 108 | ||
฿ 1,326.29 | INTERLINK BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | PA- เสริมแรง | ก้าน ผูก | การ จัดหา ระบบ | 16 | 4- ขาพิน M18 | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ | 195746 | 125 | ||
฿ 3,063.89 | INTERLINK BLOCK | 1 ชิ้น | 30 วัน | PA- เสริมแรง | ก้าน ผูก | การ จัดหา ระบบ | 10 | 4- ขาพิน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ แบบกลม 7/8" | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ | 541248 | 125 | ||
฿ 1,922.83 | INTERLINK BLOCK | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA- เสริมแรง | ก้าน ผูก | การ จัดหา ระบบ | 8 | 5 ขาพิน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ แบบกลม 7/8" | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ | 541244 | 125 | ||
฿ 2,352.95 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA- เสริมแรง | ก้าน ผูก | การ จัดหา ระบบ | 8 | 4- ขาพิน M18 | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ | 8022170 | 125 | ||
฿ 1,326.29 | INTERLINK BLOCK | 1 ชิ้น | 30 วัน | PA- เสริมแรง | ก้าน ผูก | อุปทานเพิ่มเติมสำหรับ วาล์ว ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 16 | 4- ขาพิน M18 | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ | 533577 | 125 | ||
฿ 2,384.01 | MODULE BASE | 1 ชิ้น | 31 วัน | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | ข้อต่อฟิตติ้ง มุม | - | - | - | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | 550206 | 169 | ||
฿ 3,154.59 | INTERLINK BLOCK | 1 ชิ้น | 30 วัน | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | ข้อต่อฟิตติ้ง มุม | - | - | - | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | 567806 | 170 | ||
฿ 4,071.27 | INTERLINK BLOCK | 1 ชิ้น | 30 วัน | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | ข้อต่อฟิตติ้ง มุม | การ จัดหา ระบบ | 8 | 5 ขาพิน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ แบบกลม 7/8" | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | 550208 | 187 | ||
฿ 6,737.68 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | ข้อต่อฟิตติ้ง มุม | การ จัดหา ระบบ | 16 | 5 ขาพิน AIDA แบบผลัก-ดึง ปลั๊ก | 0 - ไม่มี ความเค้น การกัดกร่อน | 563057 | 279 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง