(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CP-E16-M8 |
CP-E16-M12X2-5POL |
CPX-4AE-4AA-H |
CPX-4DE |
CPX-8DE |
CPX-8DE-D |
CPX-8NDE |
CPX-16DE |
CPX-F8DE-P |
CPX-M-16DE-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | การใช้กระแสไฟฟ้า ภายในที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่ ขนาดเกลียว | กระแสไฟฟ้า ตกค้างสูงสุดของอินพุตต่อ โมดูล (A) | ตรรกะการสลับอินพุต | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,431.53 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 24 DC | ประเภท 40 มิลลิแอมป์ | 0.5 | PNP (สวิตช์บวก) | 18205 | 400 | ||
฿ 20,180.07 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 16 | 24 DC | ประเภท 90 มิลลิแอมป์ | - | PNP (สวิตช์บวก) | 175561 | 500 | ||
฿ 19,464.44 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 18-30 DC | ประเภท 170 มิลลิแอมป์ | 0.5 | PNP (สวิตช์บวก) | 8059847 | 77.4 | ||
฿ 3,518.78 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 4 | 18-30 DC | ประเภท 15 mA | 0.7 | PNP (สวิตช์บวก) | 195752 | 39 | ||
฿ 3,939.36 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 18-30 DC | ประเภท 15 mA | 1 | PNP (สวิตช์บวก) | 195750 | 39 | ||
฿ 6,634.53 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 8 | 18-30 DC | ประเภท 15 mA | 0.7 | PNP (สวิตช์บวก) | 541480 | 45 | ||
฿ 4,629.93 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 18-30 DC | ประเภท 15 mA | 0.7 | NPN (การสลับเชิงลบ) | 543813 | 40 | ||
฿ 5,972.26 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 18-30 DC | ประเภท 15 mA | 1.8 | PNP (สวิตช์บวก) | 543815 | 41 | ||
฿ 15,354.74 | PROFISAFE INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 20.4-28.8 DC | ประเภทสูงสุด 35 mA | 3 | PNP (สวิตช์บวก) | 2597424 | 46 | ||
฿ 9,562.92 | FIELD IO | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 18-30 DC | ประเภท 34 mA | 1.8 | PNP (สวิตช์บวก) | 550202 | 46 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PA- เสริมแรง PC | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ขนาดเกลียว DC(V) | 24 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 50 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) | 70 |
ระดับการป้องกัน | ขึ้นอยู่กับ บล็อคแยกหลายทาง | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ (เมื่อติดตั้ง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง