(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- อุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้ารวมกับ เซอร์กิตเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ไฟ ตกค้าง iID ; พวกเขาเปิดใช้งานการสะดุดหรือบ่งชี้ ตำแหน่ง ระยะไกล (เปิด/ปิด/สะดุด) เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง
- ยึดด้วย คลิปหนีบ (ไม่มี เครื่องมือ) ทางด้านซ้ายของ เบรกเกอร์
- เดอะ IOF / SD + ของเสริมเป็น 2-in - 1 ผลิตภัณฑ์: สวิตช์แบบเลือกค่า+ SD หรือของ + ของ
- iOF+SD24 auxiliary สามารถรายงานข้อมูลสถานะเปิด/ปิด (OF) และการสะดุดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (SD) โดยเจตนาหรือผิดพลาดไปยัง Acti9 smartlink หรือ ตัวควบคุม PLC ผ่านอินเทอร์เฟซ TI24 (24 V DC)
ประเภท อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ช่วยปลดแรงดันไฟฟ้าต่ำเกิน (UVR) | สำหรับใช้กับ | Acti 9 | ขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | 220-240 V AC |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาว | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ประเภทการควบคุม | ระดับมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9A26960 ในชุด ปล่อยสวนท่งiMN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง