(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์กิตเบรกเกอร์ iC60N เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบหลายมาตรฐานที่รวมฟังก์ชั่นต่อไปนี้
- การป้องกันวงจรต่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
- การป้องกันวงจรต่อกระแสไฟฟ้าเกิน
- เหมาะสำหรับการแยกตามมาตรฐาน IEC/EN 60947-2
- ตัวระบุการตัดกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยตัวบ่งชี้แบบกลไกสีแดงที่ด้านหน้าของเซอร์กิตเบรกเกอร์
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 85 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 78.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -35°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 70°C | เทคโนโลยีหน่วยการเดินทาง | อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก |
รหัสเส้นโค้ง | C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9F74102 ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Acti9 iC60N (C-Curve)
รหัสสินค้า |
---|
A9F74106 |
A9F74110 |
A9F74113 |
A9F74116 |
A9F74120 |
A9F74125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 6 | 18 | ||
฿ 222.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 10 | 18 | ||
฿ 480.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1 | 13 | 18 | ||
฿ 222.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 16 | 18 | ||
฿ 222.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 20 | 18 | ||
฿ 222.00 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 1 | 25 | 18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง