1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุด CC-link IE TSN ซีรีส์ MELSEC IQ-FX5

PLC(EXPANSIONUNIT)

ยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุด CC-link IE TSN ซีรีส์ MELSEC IQ-FX5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตการทำงานอัจฉริยะที่สามารถใช้เป็นสถานีหลักหรือสถานีเฉพาะจุดสำหรับการเชื่อมต่อ CC-link IE TSN

รหัสสินค้า
FX5-CCLGN-MS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 38,370.00

฿ 25,581.28

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) จำนวนพอร์ต 2 เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ซีเควนที่ใช้งานได้ FX5U / FX5UC ประเภทของหน่วย ยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุด CC-link IE TSN
รุ่น CC-Link 2 สอดคล้องกับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX5-CCLGN-MS ในชุด ยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุด CC-link IE TSN ซีรีส์ MELSEC IQ-FX5