1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน ABC (ฐาน เหล็กฉากสำหรับยึด ปุ่ม / สวิตช์ ), TCKH series【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROLCONSOLEACCESSORIES

ชิ้นส่วน ABC (ฐาน เหล็กฉากสำหรับยึด ปุ่ม / สวิตช์ ), TCKH series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,178.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • กรุณาใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ มาตรฐาน DIN

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากสามารถเปิดและปิดได้ด้วย บานพับ จึงง่ายต่อการเชื่อมต่อหรือต่อ ขดลวด ที่ด้านหลัง และตรวจสอบด้วยสายตาระหว่าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์สายไฟ ฯลฯ
· เนื่องจาก บานพับ เป็น บานพับแรงบิด จึงสามารถหยุดและทำงานที่ ตำแหน่ง การเปิดใดก็ได้
· หลังการติดตั้ง คุณสามารถใช้ สกรู เพื่อยึดการเปิดและปิดได้ (ไม่รวม สกรู M4)
[วัสดุ]
· แผ่นเหล็กกล้า การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ด้วยไฟฟ้า (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ด้วยไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้

ชิ้นส่วน ABC TCKH ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก ของชิ้นส่วน ABC (TCKH)

ชิ้นส่วน ABC ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ชุด TCKH

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TCKH-44

รหัสสินค้ามาตรฐาน DINความหนา tน้ำหนัก
TCKH-4445 × 451.6 mm141 g
รหัสสินค้า
TCKH-44
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 47,178.64

CONTROLCONSOLEACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนช่องทาง/ราง กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว แผ่นเหล็กกล้า (t = 1.6 มม.)/ ทรีวา การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ชุบด้วยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้า รุ่น รองรับการใช้งาน อุปกรณ์ มาตรฐาน DIN
สวิตช์ เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง(mm) 45×45 จำนวนรู(ชิ้น) 1 รุ่น ชิ้นส่วน ABC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCKH-44 ในชุด ชิ้นส่วน ABC (ฐาน เหล็กฉากสำหรับยึด ปุ่ม / สวิตช์ ), TCKH series