(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[CC-link IE สนาม network, อุปกรณ์รีโมท แบบ บล็อค ]
· สถานีอุปกรณ์ระยะไกลเครือข่าย สนาม CC-link IE Input/Output สามารถกระจายตามอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น
· คุณสามารถเพิ่มจำนวนจุด Input/Output ได้อย่างง่ายดายโดยเชื่อมต่อยูนิตขยาย
· รองรับ ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร ซิงโครนัสเครือข่าย สนาม CC-link IE เนื่องจากการดำเนินการสามารถทำได้ตามรอบการซิงโครไนซ์ของสเตชั่น PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม ที่รองรับ ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร ซิงโครนัส การกำหนดเวลาการทำงานของสถานีสเลฟหลายสถานีจึงสามารถจัดตำแหน่งได้
· หน่วยที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ฟังก์ชั่น เชื่อมโยงอย่างรวดเร็วสามารถกลับไปที่บรรทัดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเครือข่าย สนาม CC-link IE ถูกตัดการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อใหม่
· หน่วยที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ฟังก์ชั่น การตั้งค่าพารามิเตอร์ I/O อัตโนมัติสามารถสั่งงานหน่วย อุปกรณ์ Input/Output โดยไม่ต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ ดังนั้นเวลาเริ่มต้นจึงสั้นลง
ชนิด | เอาต์พุต | จำนวนช่อง เอาต์พุต | 4 | ช่วง เอาต์พุต | -10 ถึง 10 V |
---|---|---|---|---|---|
เวลาแปลง D / A (ความเร็วในการแปลง) | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค | ประเภทของหน่วย | อุปกรณ์ต่อขยาย อุปกรณ์รีโมท ประเภท บล็อค เอาต์พุต อนาล็อก |
ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า | กระแสตรง4-20มิลลิแอมป์ | รูปทรง เทอร์มินอล | สกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NZ2EX2B-60DA4 ในชุด เครือข่าย สนาม CC-link IE, ยูนิต อุปกรณ์ต่อขยาย อุปกรณ์รีโมท ชนิด บล็อค (Input/Output อนาล็อก นาล็อก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง